Menü Arama

Sabit Vida M10 80.0 Titanyum G2

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20187064

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 550,7804 TL
100 - 249 495,7023 TL
250 - 749 440,6244 TL
750 + 385,5459 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

550,78 TL

1 x 550,7804 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M10
l1 025 80.0
d2 a012 7.5
l2 025 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Malzeme Titanyum G2
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin