Menü Arama

Sabit Vida M4 30.0 Titanyum G5

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20187422

105 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 151,4939 TL
100 - 249 136,3446 TL
250 - 749 121,1952 TL
750 + 106,0458 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

151,49 TL

1 x 151,4939 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
l1 025 30.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Malzeme Titanyum G5
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin