Menü Arama

Sabit Vida M5 35.0 Titanyum G5

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20187514

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 224,305 TL
100 - 249 201,8746 TL
250 - 749 179,4437 TL
750 + 157,0137 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

224,31 TL

1 x 224,305 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M5
l1 025 35.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Malzeme Titanyum G5
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin