Menü Arama

Sabit Vida M6 40.0 Titanyum G5

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20187606

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 285,3722 TL
100 - 249 256,8351 TL
250 - 749 228,2977 TL
750 + 199,7606 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

285,37 TL

1 x 285,3722 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
l1 025 40.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Malzeme Titanyum G5
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin