Menü Arama

Sabit Vida M12 50.0 Titanyum G5

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20187873

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 709,5553 TL
100 - 249 638,5999 TL
250 - 749 567,6443 TL
750 + 496,6889 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

709,56 TL

1 x 709,5553 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M12
l1 025 50.0
d2 a012 8.0
l2 025 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Malzeme Titanyum G5
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin