Menü Arama

Sabit Vida M5 25.0 303 Stainless Steel

Silindirik başlı ve altıgen uçlu Sabit Vida. Tasarım, vidaların kendiliğinden sökülmesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20138905

700 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 118,6042 TL
100 - 249 106,7664 TL
250 - 749 94,9286 TL
750 + 83,0154 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

118,60 TL

1 x 118,6042 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M5
l1 025 25.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
D3 8.5
d4 min 5.5
h1 3.3
A/F 3.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin