Menü Arama

Sabit Vidalı Tutma Flanşı

Stokta

Sabit vidalı tutma flanşı, panoda kılavuz açmaya veya tutma pulu koymaya alternatif olarak kullanılabilir. Tutma flanşı, baş kısmının havşalı deliğe itilmesiyle panoya geçirilir.

Ardından, sabit vida, flanş yoluyla diş açılıp panoda tutulur.

Flanşlar, korozyona iyi direnç sağlayan Paslanmaz Çelikten veya iyi termal iletkenliğe sahip Alüminyumdan mamuldür.

  • Sabit vidalı tutma flanşı, panoda kılavuz açmaya veya tutma pulu koymaya alternatif olarak kullanılabilir.
  • İyi termal iletkenliğe sahiptir.
  • Panoda kılavuz açmaya veya tutma pulu koymaya alternatif olarak kullanılabilir.
  • Flanş yoluyla diş açılıp panoda tutulur.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Alüminyum Seri Kodu: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
100 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 H1 D3 Malzeme Panel t1±8% Dişliler için d1 l1 Satın Al
102 Stokta
6.8
2.0
10.0
303 Stainless Steel
0.70
M4
0.70
273 Stokta
5.0
1.5
7.5
303 Stainless Steel
3.00
M3
3.00
609 Stokta
6.8
2.0
10.0
303 Stainless Steel
1.25
M4
1.25
507 Stokta
6.8
2.0
10.0
303 Stainless Steel
0.90
M4
0.90
383 Stokta
5.0
1.5
7.5
303 Stainless Steel
1.25
M3
1.25
198 Stokta
8.0
2.5
12.5
303 Stainless Steel
1.25
M5
1.25
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
3.0
15.0
303 Stainless Steel
0.70
M6
0.70
356 Stokta
5.0
1.5
7.5
303 Stainless Steel
0.90
M3
0.90
224 Stokta
6.8
2.0
10.0
303 Stainless Steel
4.00
M4
4.00
205 Stokta
5.0
1.5
7.5
303 Stainless Steel
0.70
M3
0.70
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
1.5
7.5
303 Stainless Steel
4.00
M3
4.00
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
1.5
7.5
303 Stainless Steel
6.00
M3
6.00
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
4.0
20.0
303 Stainless Steel
0.90
M8
0.90
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
4.0
20.0
303 Stainless Steel
0.70
M8
0.70
40 Stokta
5.0
1.5
7.5
303 Stainless Steel
2.00
M3
2.00
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
1.5
7.5
303 Stainless Steel
5.00
M3
5.00
126 Stokta
8.0
2.5
12.5
303 Stainless Steel
6.00
M5
6.00
77 Stokta
6.8
2.0
10.0
303 Stainless Steel
6.00
M4
6.00
59 Stokta
13.0
4.0
20.0
303 Stainless Steel
3.00
M8
3.00
36 Stokta
8.0
2.5
12.5
303 Stainless Steel
2.00
M5
2.00
  • / 5
Sabit Vidalı Tutma Flanşı M4 0.70 303 Stainless Steel

20180331


Stok Seviyeleri
102 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.70
Sabit Vidalı Tutma Flanşı M3 3.00 303 Stainless Steel

20180294


Stok Seviyeleri
273 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M3
  • Panel t1±8%
    3.00
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    3.00
Sabit Vidalı Tutma Flanşı M4 1.25 303 Stainless Steel

20180355


Stok Seviyeleri
609 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M4
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.25
Sabit Vidalı Tutma Flanşı M4 0.90 303 Stainless Steel

20180348


Stok Seviyeleri
507 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.90
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.90
Sabit Vidalı Tutma Flanşı M3 1.25 303 Stainless Steel

20180256


Stok Seviyeleri
383 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M3
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.25
Sabit Vidalı Tutma Flanşı M5 1.25 303 Stainless Steel

20180454


Stok Seviyeleri
198 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M5
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    1.25
Sabit Vidalı Tutma Flanşı M6 0.70 303 Stainless Steel

20180539


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M6
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    0.70
Sabit Vidalı Tutma Flanşı M3 0.90 303 Stainless Steel

20180249


Stok Seviyeleri
356 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.90
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.90
Sabit Vidalı Tutma Flanşı M4 4.00 303 Stainless Steel

20180409


Stok Seviyeleri
224 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M4
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    4.00
Sabit Vidalı Tutma Flanşı M3 0.70 303 Stainless Steel

20180232


Stok Seviyeleri
205 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.70
Sabit Vidalı Tutma Flanşı M3 4.00 303 Stainless Steel

20180300


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M3
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    4.00
Sabit Vidalı Tutma Flanşı M3 6.00 303 Stainless Steel

20180324


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M3
  • Panel t1±8%
    6.00
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    6.00
Sabit Vidalı Tutma Flanşı M8 0.90 303 Stainless Steel

20198046


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M8
  • Panel t1±8%
    0.90
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    0.90
Sabit Vidalı Tutma Flanşı M8 0.70 303 Stainless Steel

20180614


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M8
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    0.70
Sabit Vidalı Tutma Flanşı M3 2.00 303 Stainless Steel

20180270


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M3
  • Panel t1±8%
    2.00
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.00
Sabit Vidalı Tutma Flanşı M3 5.00 303 Stainless Steel

20180317


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M3
  • Panel t1±8%
    5.00
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    5.00
Sabit Vidalı Tutma Flanşı M5 6.00 303 Stainless Steel

20180522


Stok Seviyeleri
126 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M5
  • Panel t1±8%
    6.00
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    6.00
Sabit Vidalı Tutma Flanşı M4 6.00 303 Stainless Steel

20180423


Stok Seviyeleri
77 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M4
  • Panel t1±8%
    6.00
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    6.00
Sabit Vidalı Tutma Flanşı M8 3.00 303 Stainless Steel

20180676


Stok Seviyeleri
59 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M8
  • Panel t1±8%
    3.00
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    3.00
Sabit Vidalı Tutma Flanşı M5 2.00 303 Stainless Steel

20180478


Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M5
  • Panel t1±8%
    2.00
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    2.00