Menü Arama

Sac Levha Tapaları - Değişken Delik

Stokta

Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapatmak ya da bitmiş sac levha ürünlerinde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Tapa, kullanıcıyı sac metaldeki makine kesimi deliklerde oluşan tehlikeli kıymıklara karşı korur.

Tapa, dahili dişleri nakliye sırasında hasara karşı da koruyabilir. Değişken delikli parça tasarımıyla her bir parçanın çeşitli sac metal delik boyutlarını kapatmasını sağlar.

Projeniz uyarınca birçok deliği kapatmanız gerekip aynı zamanda tutarlı bir zarif görünüm istediğinizde ideal bir seçim olabilir. Genellikle çeşitli sac levha panel uygulamalarında, farklı endüstrilerdeki ürünlerde kullanılır.

  • Nakliye sırasında delikleri tapalamak için kullanılır.
  • Dahili dişleri nakliye sırasında hasara karşı korur.
  • Farklı sektörlerdeki ürünlerde bulunan sac metal pano uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: ABS Renk: Black Seri Kodu: SRTFLH

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H D d1 d2 Asgari Pano Kalınlığı h1 Azami Pano Kalınlığı Satın Al
60900 Stokta
13.5 mm
35.0 mm
27.0 mm
33.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
57200 Stokta
12.0 mm
21.5 mm
15.0 mm
18.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.2 mm
16.0 mm
9.5 mm
13.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
2100 Stokta
13.7 mm
32.5 mm
22.0 mm
27.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.7 mm
52.5 mm
44.5 mm
49.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
38000 Stokta
12.5 mm
18.5 mm
11.5 mm
14.5 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
52500 Stokta
13.1 mm
43.3 mm
35.0 mm
40.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
25.3 mm
18.4 mm
22.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
Sac Levha Tapası 35.0 mm Siyah ABS

20571061


Stok Seviyeleri
60900 Stokta
Özellikler
  • D
    35.0 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h1
    2.0 mm
Sac Levha Tapası 21.5 mm Siyah ABS

20571030


Stok Seviyeleri
57200 Stokta
Özellikler
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
Sac Levha Tapası 16.0 mm Siyah ABS

20571016


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    13.2 mm
  • h1
    2.0 mm
Sac Levha Tapası 32.5 mm Siyah ABS

20571054


Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • D
    32.5 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Sac Levha Tapası 52.5 mm Siyah ABS

20571085


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    52.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    49.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Sac Levha Tapası 18.5 mm Siyah ABS

20571023


Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h1
    2.0 mm
Sac Levha Tapası 43.3 mm Siyah ABS

20571078


Stok Seviyeleri
52500 Stokta
Özellikler
  • D
    43.3 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    13.1 mm
  • h1
    2.0 mm
Sac Levha Tapası 25.3 mm Siyah ABS

20571047


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    25.3 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • h1
    2.0 mm