Menü Arama

Sac Levha Tapası 25.3 mm Black ABS

Sac Levha Tapası, nakliye sırasında delikleri tapalamak ve bitmiş sac levha ürünlerinde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Tehlikelere ve keskin kenarlara karşı korur.
Ürün kodu:

20571047

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 4,8787 TL
1000 - 4999 3,4847 TL
5000 + 3,1363 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

487,87 TL

100 x 4,8787 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 25.3 mm
d1 18.4 mm
d2 22.0 mm
h1 2.0 mm
Asgari Pano Kalınlığı 0.8 mm
Azami Pano Kalınlığı 3.2 mm
Malzeme ABS
Renk Black
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin