Menü Arama

Levha Kapatma Kapağı 9.5 mm 13.5 mm White PA66

Beyaz Sac Levha Tapası, PA 66 olarak da bilinen Naylon 66'dan imal edilmiştir. Bu tapa, açılmış deliklere kolayca itilerek koruma ve estetik bir görünüm sağlar. Kolayca çıkarılabilen Flanş sayesinde, parça tekrar kullanılabilir.
Ürün kodu:

161009511302

239772 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 1,9859 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.985,90 TL

1000 x 1,9859 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 13.5 mm
d 9.5 mm
H 7.2 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 3.8 mm
Asgari Pano Kalınlığı 0.8 mm
Azami Pano Kalınlığı 3.8 mm
Renk White
Malzeme PA66
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin