Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.
Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.
Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | d | H | Tip | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8691 TL - 1,8691 TL | 1642 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
White
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
1,9373 TL - 1,9373 TL | 323604 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Black
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
1,8108 TL - 1,8108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
Grey
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
2,0152 TL - 2,0152 TL | 4985 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
2,0152 TL - 2,0152 TL | 25985 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Grey
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
2,0444 TL - 2,0444 TL | 11886 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
White
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
3,3015 TL - 3,3015 TL | 88920 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
White
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
3,5643 TL - 3,5643 TL | 18000 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
Black
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
5,3727 TL - 5,3727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.976 in
24.8 mm
|
Grey
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
4,2582 TL - 4,2582 TL | 121896 Stokta |
0.898 in
22.8 mm
|
White
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
3,2278 TL - 3,2278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.736 in
18.7 mm
|
Grey
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
3,2278 TL - 3,2278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.736 in
18.7 mm
|
Black
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
4,2582 TL - 4,2582 TL | 53988 Stokta |
0.898 in
22.8 mm
|
Grey
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
4,2582 TL - 4,2582 TL | 266500 Stokta |
0.898 in
22.8 mm
|
Black
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
5,2256 TL - 5,2256 TL | 7608 Stokta |
1.079 in
27.4 mm
|
Grey
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
5,3727 TL - 5,3727 TL | 8250 Stokta |
|
Black
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
6,2874 TL - 6,2874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.205 in
30.6 mm
|
Grey
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
6,2874 TL - 6,2874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.205 in
30.6 mm
|
Black
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
5,2256 TL - 5,2256 TL | 84264 Stokta |
1.079 in
27.4 mm
|
White
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
6,2874 TL - 6,2874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.205 in
30.6 mm
|
White
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin