Menü Arama

Levha Kapatma Kapağı 12.7 mm 17.1 mm White PA66

Beyaz Sac Levha Tapası, PA 66 olarak da bilinen Naylon 66'dan imal edilmiştir. Bu tapa, açılmış deliklere kolayca itilerek koruma ve estetik bir görünüm sağlar. Kolayca çıkarılabilen Flanş sayesinde, parça tekrar kullanılabilir.
Ürün kodu:

161012711302

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 3,1438 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.571,90 TL

500 x 3,1438 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 17.1 mm
d 12.7 mm
H 7.3 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 3.8 mm
Asgari Pano Kalınlığı 0.8 mm
Azami Pano Kalınlığı 3.8 mm
Renk White
Malzeme PA66
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin