Menü Arama

Levha Kapatma Kapağı 22.2 mm 27.4 mm Grey PA66

Gri Sac Levha Tapası, PA 66 olarak da bilinen, Naylon 66'dan imal edilir. Bu tapa, açılmış deliklere kolayca itilerek koruma ve estetik bir görünüm sağlar. Kolayca çıkarılabilen Flanş sayesinde, parça tekrar kullanılabilir.
Ürün kodu:

161022227002

11768 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 5,2256 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.306,40 TL

250 x 5,2256 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 27.4 mm
d 22.2 mm
H 7.6 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 3.8 mm
Asgari Pano Kalınlığı 0.8 mm
Azami Pano Kalınlığı 3.8 mm
Renk Grey
Malzeme PA66
Tip 4
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin