Menü Arama

Levha Kapatma Kapağı 25.4 mm 30.6 mm PA Beige

Bej Naylonda mamul kapatma kapağı, çeşitli malzemelerden levhalarda delikleri kapatmak için tasarlanmıştır. Keskin kenarlara karşı koruma sağlarken zarif bir kaplama görünümü de sunar. 0,8 ila 3,8 mm pano kalınlığı için tavsiye edilir.
Ürün kodu:

161025415402

8474 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 6,2874 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.571,85 TL

250 x 6,2874 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 25.4 mm
H 7.6 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.8 mm
Renk Beige
Malzeme PA66
Tip 3
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin