Menü Arama

Sac Levha Tapası 6.4 mm 3.8 mm 2.4 mm PA Natural

Kalıplanmış doğal Naylondan imal edilen delik tapası, uygulamalardaki açıklıkları ve delikleri kapatmak için kullanılır. Boru ucu kapağı, tampon ve küçük uygulama ayağı olarak kullanmak için idealdir.
Ürün kodu:

62PP015BG09

33996 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,8399 TL
5000 - 9999 1,5771 TL
10000 + 1,3824 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.839,90 TL

1000 x 1,8399 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 6.4 mm
d 3.8 mm
H 2.0 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 2.4 mm
Renk Natural
Malzeme PA66
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin