Menü Arama

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 LDPE

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Ürün kodu:

110546

2880 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
120 - 999 26,5325 TL
1000 - 1199 15,1614 TL
1200 + 10,8295 TL
Standart paket: 1200

Şunun katları halinde sipariş ver: 120

Toplam fiyat:

3.183,90 TL

120 x 26,5325 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 60.5 mm
d 60.5 mm
h 11.8 mm
Uyumlu Flanş Tipi Split Flange
SAE Kodu J518-61
Sınıf Basınç Derecesi (Hepsi) 3000
Renk Natural
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin