Menü Arama

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar

Stokta

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar özellikle hidrolik ve pnömatik uygulamalarda kullanılır. 3000 ve 6000 SAE PSI uygulamalarında kullanılan koruyucu kapaklardır. Vana, pompa ve ısı eşanjörlerindeki alın kaynak uçlarında azami koruma sağlar. Çatlamaz veya kırılmaz ve kontrplak, masonit ve bağlantı elemanlarına ihtiyacı ortadan kaldırır.

Elle kolayca yerine itilerek montaj maliyetlerinde işçilik tasarrufu sağlar. Özel ters açı tasarımı alın kaynağı açısına uyar ve nakliye ve depolama sırasında ucu tamamen kapatıp korur.

Düşük Yoğunluklu Polietilenden (LDPE) imal edilmiştir. İki renk seçeneği mevcuttur. Doğal saydam seçeneği, bölünmüş flanşlı kaplin yüzeylerini korumak için tasarlanmış olup dahili bir kilit boncuğuyla güvenli bir koruma sağlarken O-halkanın görünür olmasını sağlar. Kırmızı seçeneği, SAE flanş memesi için idealdir. -30C ila +50C arasında sıcaklık aralığına sahiptir.

  • Özellikle 3000 ve 6000 SAE PSI hidrolik ve pnömatik uygulamalarda kullanılır.
  • Doğal seçeneği, bölünmüş flanşlı kaplin yüzeylerini korur.
  • -30C ila +50C arasında sıcaklık aralığına sahiptir.
Malzeme: LDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk Seri Kodu: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk D Sınıf Basınç Derecesi (Hepsi) h d Tip Satın Al
10,8295 TL - 26,5325 TL 44880 Stokta
Doğal renk
60.5 mm
3000
11.8 mm
60.5 mm
1
6,1745 TL - 6,1745 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kırmızı
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
10,7557 TL - 10,7557 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kırmızı
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
1
5,0888 TL - 12,4676 TL 132000 Stokta
Doğal renk
33.7 mm
3000
10.5 mm
33.7 mm
1
8,0117 TL - 19,629 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
40,795 TL - 99,9479 TL 3575 Stokta
Doğal renk
84.0 mm
3000
12.7 mm
84.0 mm
1
9,3315 TL - 9,3315 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kırmızı
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
1
110545 9,5258 TL - 23,3382 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
51.0 mm
3000
11.8 mm
51.0 mm
1
6,2664 TL - 15,3529 TL 165300 Stokta
Doğal renk
38.3 mm
3000
11.0 mm
38.3 mm
1
19,977 TL - 48,9436 TL 40500 Stokta
Doğal renk
71.3 mm
3000
14.8 mm
71.3 mm
1
4,5421 TL - 11,1282 TL 104500 Stokta
Doğal renk
30.2 mm
3000
9.9 mm
30.2 mm
1
12,0503 TL - 29,5233 TL 13325 Stokta
Kırmızı
54.0 mm
12.9 mm
54.0 mm
1
7,9571 TL - 19,4951 TL 239400 Stokta
Kırmızı
38.0 mm
9.4 mm
38.0 mm
1
38,0432 TL - 93,2059 TL 67925 Stokta
Kırmızı
41.3 mm
11.5 mm
41.3 mm
1
58,957 TL - 144,4448 TL 70800 Stokta
Kırmızı
89.7 mm
6000
12.9 mm
89.7 mm
1
11,0544 TL - 27,0833 TL 257660 Stokta
Kırmızı
60.3 mm
10.7 mm
60.3 mm
1
12,7475 TL - 31,2314 TL 96000 Stokta
Kırmızı
63.5 mm
14.0 mm
63.5 mm
1
10,4569 TL - 25,6194 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kırmızı
50.7 mm
10.7 mm
50.7 mm
1
9,8694 TL - 24,1799 TL 226000 Stokta
Kırmızı
47.6 mm
12.1 mm
47.6 mm
1
6,7721 TL - 16,5917 TL 9500 Stokta
Kırmızı
30.3 mm
9.4 mm
30.3 mm
1
  • / 2
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 LDPE

110546

Fiyat Aralığı
26,5325 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
44880 Stokta
Özellikler
  • D
    60.5 mm
  • d
    60.5 mm
  • h
    11.8 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 41.3 mm J518-62 6000 LDPE

12535

Fiyat Aralığı
6,1745 TL - 6,1745 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-62
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

12539

Fiyat Aralığı
10,7557 TL - 10,7557 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-62
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 LDPE

110542

Fiyat Aralığı
12,4676 TL - 5,0888 TL

Stok Seviyeleri
132000 Stokta
Özellikler
  • D
    33.7 mm
  • d
    33.7 mm
  • h
    10.5 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 LDPE

110544

Fiyat Aralığı
19,629 TL - 8,0117 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    44.7 mm
  • d
    44.7 mm
  • h
    11.8 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 LDPE

110548

Fiyat Aralığı
99,9479 TL - 40,795 TL

Stok Seviyeleri
3575 Stokta
Özellikler
  • D
    84.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 LDPE

12009

Fiyat Aralığı
9,3315 TL - 9,3315 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 LDPE

110545

Fiyat Aralığı
23,3382 TL - 9,5258 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    51.0 mm
  • d
    51.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 LDPE

110543

Fiyat Aralığı
15,3529 TL - 6,2664 TL

Stok Seviyeleri
165300 Stokta
Özellikler
  • D
    38.3 mm
  • d
    38.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 LDPE

110547

Fiyat Aralığı
48,9436 TL - 19,977 TL

Stok Seviyeleri
40500 Stokta
Özellikler
  • D
    71.3 mm
  • d
    71.3 mm
  • h
    14.8 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 LDPE

110541

Fiyat Aralığı
11,1282 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
104500 Stokta
Özellikler
  • D
    30.2 mm
  • d
    30.2 mm
  • h
    9.9 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-61
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 54.0 mm J518-61 LDPE

3460000

Fiyat Aralığı
29,5233 TL - 12,0503 TL

Stok Seviyeleri
13325 Stokta
Özellikler
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    12.9 mm
  • Uyumlu Boru Boyutu
    31.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 38.0 mm J518-61 LDPE

3452000

Fiyat Aralığı
19,4951 TL - 7,9571 TL

Stok Seviyeleri
239400 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Uyumlu Boru Boyutu
    19.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 41.3 mm J518-61 LDPE

3458000

Fiyat Aralığı
93,2059 TL - 38,0432 TL

Stok Seviyeleri
67925 Stokta
Özellikler
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    11.5 mm
  • Uyumlu Boru Boyutu
    19.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 LDPE

3462500

Fiyat Aralığı
144,4448 TL - 58,957 TL

Stok Seviyeleri
70800 Stokta
Özellikler
  • D
    89.7 mm
  • d
    89.7 mm
  • h
    12.9 mm
  • Uyumlu Flanş Tipi
    Bölünmüş Flanş
  • SAE Kodu
    J518-62
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 60.3 mm J518-61 LDPE

3455000

Fiyat Aralığı
27,0833 TL - 11,0544 TL

Stok Seviyeleri
257660 Stokta
Özellikler
  • D
    60.3 mm
  • d
    60.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Uyumlu Boru Boyutu
    38.1 mm
  • Renk
    Kırmızı
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 63.5 mm J518-61 LDPE

3461000

Fiyat Aralığı
31,2314 TL - 12,7475 TL

Stok Seviyeleri
96000 Stokta
Özellikler
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Uyumlu Boru Boyutu
    38.1 mm
  • Renk
    Kırmızı
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 50.7 mm J518-61 LDPE

3454000

Fiyat Aralığı
25,6194 TL - 10,4569 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    50.7 mm
  • d
    50.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Uyumlu Boru Boyutu
    31.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 47.6 mm J518-61 LDPE

3459000

Fiyat Aralığı
24,1799 TL - 9,8694 TL

Stok Seviyeleri
226000 Stokta
Özellikler
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    12.1 mm
  • Uyumlu Boru Boyutu
    25.4 mm
  • Renk
    Kırmızı
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 30.3 mm J518-61 LDPE

3451000

Fiyat Aralığı
16,5917 TL - 6,7721 TL

Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • D
    30.3 mm
  • d
    30.3 mm
  • h
    9.4 mm
  • Uyumlu Boru Boyutu
    12.7 mm
  • Renk
    Kırmızı