Menü Arama

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 30.3 mm J518-61 3000 LDPE

LDPE ile imal edilen kırmızı SAE flanş koruyucu 3000 PSI basınçta kullanıma uygundur. -30°C ila +50°C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir.
Ürün kodu:

3451000

1000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 16,5917 TL
250 - 499 9,481 TL
500 + 6,7721 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

829,59 TL

50 x 16,5917 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Flanş Tipi 3000 PSI
SAE Kodu J518-61
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin