Menü Arama

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 44.5 mm J518-61 3000 LDPE

LDPE ile imal edilen kırmızı SAE flanş koruyucu 3000 PSI basınçta kullanıma uygundur. -30°C ila +50°C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir.
Ürün kodu:

3453000

27659 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 124 21,0566 TL
125 - 249 12,0324 TL
250 + 8,5945 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

526,42 TL

25 x 21,0566 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Flanş Tipi 3000 PSI
SAE Kodu J518-61
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Ürün 3453000 bu diğer ürünün yerini alır:

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 44.0 mm J518-61 3000 LDPE
Ürün kodu: 12006

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin