Menü Arama

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 50.7 mm J518-61 3000 LDPE

LDPE ile imal edilen kırmızı SAE flanş koruyucu 3000 PSI basınçta kullanıma uygundur. -30°C ila +50°C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir.
Ürün kodu:

3454000

24984 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 124 25,6194 TL
125 - 249 14,6396 TL
250 + 10,4569 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

640,49 TL

25 x 25,6194 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Flanş Tipi 3000 PSI
SAE Kodu J518-61
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Ürün 3454000 bu diğer ürünün yerini alır:

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 50.0 mm J518-61 3000 LDPE
Ürün kodu: 12007

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin