Menü Arama

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 60.3 mm J518-61 3000 LDPE

LDPE ile imal edilen kırmızı SAE flanş koruyucu 3000 PSI basınçta kullanıma uygundur. -30°C ila +50°C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir.
Ürün kodu:

3455000

27104 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 27,0833 TL
100 - 199 15,4762 TL
200 + 11,0544 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

541,67 TL

20 x 27,0833 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Flanş Tipi 3000 PSI
SAE Kodu J518-61
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Ürün 3455000 bu diğer ürünün yerini alır:

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 3000 PSI 60.0 mm J518-61 3000 LDPE
Ürün kodu: 12008

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin