Menü Arama

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 31.8 mm J518-61 6000 LDPE

LDPE ile imal edilen kırmızı SAE flanş koruyucu 6000 PSI basınçta kullanıma uygundur. -30°C ila +50°C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir.
Ürün kodu:

3457000

67186 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 23,1063 TL
250 - 499 13,2036 TL
500 + 9,4311 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.155,32 TL

50 x 23,1063 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Flanş Tipi 3000 PSI
SAE Kodu J518-61
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Ürün 3457000 bu diğer ürünün yerini alır:

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 31.8 mm J518-62 6000 LDPE
Ürün kodu: 12534

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin