Menü Arama

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 41.3 mm J518-61 6000 LDPE

LDPE ile imal edilen kırmızı SAE flanş koruyucu 6000 PSI basınçta kullanıma uygundur. -30°C ila +50°C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir.
Ürün kodu:

3458000

37998 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 124 93,2059 TL
125 - 249 53,2605 TL
250 + 38,0432 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

2.330,15 TL

25 x 93,2059 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Flanş Tipi 3000 PSI
SAE Kodu J518-61
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin