Menü Arama

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 63.5 mm J518-61 6000 LDPE

LDPE ile imal edilen kırmızı SAE flanş koruyucu 6000 PSI basınçta kullanıma uygundur. -30°C ila +50°C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir.
Ürün kodu:

3461000

13400 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 31,2314 TL
100 - 199 17,8465 TL
200 + 12,7475 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

624,63 TL

20 x 31,2314 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 63.5 mm
d 63.5 mm
h 14.0 mm
Uyumlu Flanş Tipi Split Flange
SAE Kodu J518-62
Sınıf Basınç Derecesi (Hepsi) 6000
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 1
GTIP Numarası 3923509000

Ürün 3461000 bu diğer ürünün yerini alır:

N/A 63.5 mm | 2.5 in LDPE
Ürün kodu: 12538

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin