Menü Arama

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 79.4 mm J518-61 6000 LDPE

LDPE ile imal edilen kırmızı SAE flanş koruyucu 6000 PSI basınçta kullanıma uygundur. -30°C ila +50°C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir.
Ürün kodu:

3462000

7302 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 38,7952 TL
50 - 99 22,1687 TL
100 + 15,8348 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

387,95 TL

10 x 38,7952 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Flanş Tipi 3000 PSI
SAE Kodu J518-61
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin