Menü Arama

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 LDPE

LDPE ile imal edilen kırmızı SAE flanş koruyucu 6000 PSI basınçta kullanıma uygundur. -30°C ila +50°C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir.
Ürün kodu:

3462500

10638 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 144,4448 TL
50 - 99 82,5399 TL
100 + 58,957 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.444,45 TL

10 x 144,4448 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 89.7 mm
d 89.7 mm
h 12.9 mm
Uyumlu Flanş Tipi 3000 PSI
SAE Kodu J518-61
Sınıf Basınç Derecesi (Hepsi) 6000
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin