Menü Arama

Emniyet Bağlantı Elemanı 4.0 8.5 7.0 Steel

Emniyetli Bağlantı Elemanı (SLM), kazara çözülmeyi veya gevşemeyi önleyerek bağlantı güvenliğini ve bütünlüğünü sağlar. Elle kolayca takılıp çıkarılabilir ve çatal pimlerle uyumludur. Gümüş çinko kaplamalı olup korozyona, yüksek derecede titreşime ve strese dirençlidir.
Ürün kodu:

20212414

13 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 7,54 TL
100 - 249 6,8843 TL
250 - 749 5,9008 TL
750 + 5,573 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

7,54 TL

1 x 7,54 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h11 4.0
d2 tol. h11 3.2
h1 8.5
h2 4.0
l1 +0.10 0.64
l2 2.0
l3 0.5
l4 2.3
l5 0.3
w 7.0
Axial thrust max. kN 1.00
Weight g 0.19
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin