Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 11,146 TL |
100 - 249 | 10,1626 TL |
250 - 749 | 8,8513 TL |
750 + | 8,5234 TL |
d1 tol. h11 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 9.0 |
h1 | 26.0 |
h2 | 12.0 |
l1 +0.10 | 1.15 |
l2 | 5.0 |
l3 | 1.25 |
l4 | 5.0 |
l5 | 0.5 |
w | 22.0 |
Axial thrust max. kN | 9.60 |
Weight g | 2.80 |
Bitir | Gümüş Çinko Kaplamalı |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.