Menü Arama

Salmastra Manşon 16.0 mm 1.5 mm 16.0 mm Nylon

Quick Bushing offers protection and insulation of wires in threaded spaces, meeting statutory requirements for lighting equipment. Made from Natural Nylon.
Ürün kodu:

017116000001

6500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 6,8132 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.406,60 TL

500 x 6,8132 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Malzeme Nylon
Uyumlu Kablo Çapı 16.0 mm
Uyumlu Delik Çapı 16.0 mm
İç Çap 6.0 mm
Toplam Yükseklik 20.0 mm
Panel Kalınlığı 1.5 mm
Tip Quick Bushing

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin