Menü Arama

Salmastra Manşonlar

Stokta

Grommet Sleeves provide extra support and protection for cables and wires that are passing through panels.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
16 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Panel Kalınlığı Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
4,1425 TL - 10,1492 TL 1433 Stokta
7.5 mm
4.0 mm
4,889 TL - 11,9783 TL 2090 Stokta
12.7 mm
0.8 mm
8,275 TL - 11,2896 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.6 mm
6.2 mm
3,6063 TL - 8,8356 TL 15996 Stokta
7.6 mm
3.8 mm
1,4992 TL - 1,4992 TL 31644 Stokta
8.5 mm
2.0 mm
6.0 mm
7,5282 TL - 18,444 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.3 mm
10.3 mm
12312 4,7524 TL - 11,6434 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
1.6 mm
8,4218 TL - 8,4218 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
1.5 mm
25.0 mm
3,5643 TL - 8,7326 TL 7332 Stokta
9.5 mm
2.6 mm
6,8132 TL - 6,8132 TL 6546 Stokta
16.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
50687 2,8816 TL - 3,9407 TL 6180 Stokta
9.5 mm
2.4 mm
12462 4,1951 TL - 10,2781 TL 15324 Stokta
12.7 mm
3.2 mm
4,7733 TL - 11,6948 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.7 mm
1.6 mm
3,3434 TL - 8,1916 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.3 mm
6.8 mm
5,8773 TL - 14,3996 TL 172388 Stokta
11.1 mm
7.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
4.0 mm
Salmastra Manşon 7.5 mm 4.0 mm PVC

15517

Fiyat Aralığı
10,1492 TL - 4,1425 TL

Stok Seviyeleri
1433 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Çapı
    4.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.3 mm
  • Manşon Uzunluğu
    38.9 mm
Salmastra Manşon 12.7 mm 0.8 mm PVC

51409

Fiyat Aralığı
11,9783 TL - 4,889 TL

Stok Seviyeleri
2090 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Delik Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Panel Kalınlığı
    0.8 mm
  • Manşon Uzunluğu
    26.8 mm
Salmastra Manşon 9.6 mm 6.2 mm PVC

60218

Fiyat Aralığı
11,2896 TL - 8,275 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Çapı
    6.2 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.6 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Manşon Uzunluğu
    41.3 mm
Salmastra Manşon 7.6 mm 3.8 mm PVC

12461

Fiyat Aralığı
8,8356 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
15996 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.6 mm
  • Kafa Çapı
    14.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.8 mm
  • Manşon Uzunluğu
    31.7 mm
N/A 6.0 mm (ID) Natural Nylon

017007000003

Fiyat Aralığı
1,4992 TL - 1,4992 TL

Stok Seviyeleri
31644 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Kablo Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.5 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Salmastra Manşon 14.3 mm 10.3 mm PVC

12464

Fiyat Aralığı
18,444 TL - 7,5282 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Çapı
    10.3 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Manşon Uzunluğu
    38.1 mm
Salmastra Manşon 20.0 mm 1.6 mm PVC

12312

Fiyat Aralığı
11,6434 TL - 4,7524 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Delik Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tip
    Multi-Cable Grommet
Salmastra Manşon 20.0 mm 1.5 mm 25.0 mm Nylon

017125000001

Fiyat Aralığı
8,4218 TL - 8,4218 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Kablo Çapı
    25.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    20.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Salmastra Manşon 9.5 mm 2.6 mm PVC

12468

Fiyat Aralığı
8,7326 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
7332 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.6 mm
  • Manşon Uzunluğu
    23.0 mm
Salmastra Manşon 16.0 mm 1.5 mm 16.0 mm Nylon

017116000001

Fiyat Aralığı
6,8132 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
6546 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Kablo Çapı
    16.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    16.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Salmastra Manşon 9.5 mm 2.4 mm PVC

50687

Fiyat Aralığı
3,9407 TL - 2,8816 TL

Stok Seviyeleri
6180 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    14.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.4 mm
  • Manşon Uzunluğu
    14.3 mm
Salmastra Manşon 12.7 mm 3.2 mm PVC

12462

Fiyat Aralığı
10,2781 TL - 4,1951 TL

Stok Seviyeleri
15324 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Delik Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    15.1 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Manşon Uzunluğu
    35.5 mm
Salmastra Manşon 8.7 mm 1.6 mm PVC

60466

Fiyat Aralığı
11,6948 TL - 4,7733 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
  • Manşon Uzunluğu
    42.0 mm
Salmastra Manşon 9.3 mm 6.8 mm PVC

12463

Fiyat Aralığı
8,1916 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Çapı
    6.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.3 mm
  • Kafa Çapı
    11.5 mm
  • Manşon Uzunluğu
    36.0 mm
Salmastra Manşon 11.1 mm 7.9 mm PVC

60752

Fiyat Aralığı
14,3996 TL - 5,8773 TL

Stok Seviyeleri
172388 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Çapı
    7.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Manşon Uzunluğu
    38.1 mm
Salmastra Manşon 7.1 mm 4.0 mm PVC

1347528


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Çapı
    4.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Manşon Uzunluğu
    21.8 mm