Menü Arama

Salmastra Manşon 20.0 mm 1.5 mm 25.0 mm Nylon

Quick Bushing offers protection and insulation of wires in threaded spaces, meeting statutory requirements for lighting equipment. Made from Natural Nylon.
Ürün kodu:

017125000001

640 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 8,4218 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

4.210,90 TL

500 x 8,4218 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Malzeme Nylon
Uyumlu Kablo Çapı 25.0 mm
Uyumlu Delik Çapı 20.0 mm
İç Çap 6.0 mm
Toplam Yükseklik 20.0 mm
Panel Kalınlığı 1.5 mm
Tip Quick Bushing

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin