Menü Arama

Salmastra Manşon 12.7 mm 3.2 mm PVC

Siyah, esnek PVC salmastra manşonu, panolardan geçen kablo ve teller için daha fazla destek ve koruma sağlar.
Ürün kodu:

12462

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 999 10,2781 TL
1000 - 1999 5,8732 TL
2000 + 4,1951 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

2.055,62 TL

200 x 10,2781 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme PVC
Uyumlu Delik Çapı 12.7 mm
Kafa Çapı 15.1 mm
Panel Kalınlığı 3.2 mm
Manşon Uzunluğu 35.5 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin