Menü Arama

Salmastra Manşon 9.3 mm 6.8 mm PVC

Siyah, esnek PVC salmastra manşonu, panolardan geçen kablo ve teller için daha fazla destek ve koruma sağlar.
Ürün kodu:

12463

8429 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 8,1916 TL
2500 - 4999 4,6809 TL
5000 + 3,3434 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

4.095,80 TL

500 x 8,1916 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme PVC
Uyumlu Kablo Çapı 6.8 mm
Uyumlu Delik Çapı 9.3 mm
Kafa Çapı 11.5 mm
Manşon Uzunluğu 36.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin