Menü Arama

Salmastra Manşon 14.3 mm 10.3 mm PVC

Siyah, esnek PVC salmastra manşonu, panolardan geçen kablo ve teller için daha fazla destek ve koruma sağlar.
Ürün kodu:

12464

3625 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 1249 18,444 TL
1250 - 2499 10,5394 TL
2500 + 7,5282 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

4.611,00 TL

250 x 18,444 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme PVC
Uyumlu Kablo Çapı 10.3 mm
Uyumlu Delik Çapı 14.3 mm
Kafa Çapı 19.1 mm
Manşon Uzunluğu 38.1 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin