Menü Arama

Salmastra Manşon 9.6 mm 6.2 mm PVC

Siyah, esnek PVC salmastra manşonu, panolardan geçen kablo ve teller için daha fazla destek ve koruma sağlar.
Ürün kodu:

60218

131 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 11,2896 TL
1000 + 8,275 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.128,96 TL

100 x 11,2896 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme PVC
Uyumlu Kablo Çapı 6.2 mm
Uyumlu Delik Çapı 9.6 mm
Kafa Çapı 14.0 mm
Manşon Uzunluğu 41.3 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin