Menü Arama

Salmastra Manşon 11.1 mm 7.9 mm PVC

Siyah, esnek PVC salmastra manşonu, panolardan geçen kablo ve teller için daha fazla destek ve koruma sağlar.
Ürün kodu:

60752

5000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2999 14,3996 TL
3000 - 4999 8,2284 TL
5000 + 5,8773 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

7.199,80 TL

500 x 14,3996 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme PVC
Uyumlu Kablo Çapı 7.9 mm
Uyumlu Delik Çapı 11.1 mm
Kafa Çapı 14.3 mm
Manşon Uzunluğu 38.1 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin