Menü Arama

Sandviç ve Saplama Takozları

Stokta

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Series Code :SR5495

Seri Kodu: SR5495

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Çap Tip Toplam Yükseklik Satın Al
1072 Stokta
M4
10.0 mm
1
27.0 mm
84848 Stokta
M6
20.0 mm
1
45.0 mm
1440 Stokta
M6
25.0 mm
1
65.0 mm
45 Stokta
M8
30.0 mm
1
85.0 mm
28 Stokta
M10
50.0 mm
1
121.0 mm
14520 Stokta
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
2128 Stokta
M5
15.0 mm
1
30.0 mm
13882 Stokta
M4
10.0 mm
1
22.0 mm
1026 Stokta
M5
15.0 mm
1
40.0 mm
912 Stokta
M6
25.0 mm
1
60.0 mm
11264 Stokta
M8
30.0 mm
1
80.0 mm
108 Stokta
M8
40.0 mm
1
111.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
10.0 mm
4
10.0 mm
3184 Stokta
M4
15.0 mm
4
20.0 mm
11340 Stokta
M6
20.0 mm
4
15.0 mm
2880 Stokta
M6
25.0 mm
4
25.0 mm
2361 Stokta
M8
30.0 mm
4
35.0 mm
43 Stokta
M10
50.0 mm
4
45.0 mm
14560 Stokta
M4
2
16.0 mm
5206 Stokta
M4
2
30.0 mm
  • / 7
Titreşimli Montaj 10.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497700


Stok Seviyeleri
1072 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    27.0 mm
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 20.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497704


Stok Seviyeleri
84848 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 25.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497708


Stok Seviyeleri
1440 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    65.0 mm
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 30.0 mm 35.0 mm Steel;Rubber

497712


Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    85.0 mm
  • Toplam Çap
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 50.0 mm 45.0 mm Steel;Rubber

497716


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Yükseklik
    121.0 mm
  • Toplam Çap
    50.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 10.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497722


Stok Seviyeleri
14520 Stokta
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 15.0 mm 10.0 mm Steel;Rubber

497701


Stok Seviyeleri
2128 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 10.0 mm 10.0 mm Steel;Rubber

497699


Stok Seviyeleri
13882 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    22.0 mm
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 15.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497703


Stok Seviyeleri
1026 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 25.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497707


Stok Seviyeleri
912 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    60.0 mm
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 30.0 mm 30.0 mm Steel;Rubber

497711


Stok Seviyeleri
11264 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    80.0 mm
  • Toplam Çap
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 40.0 mm 45.0 mm Steel;Rubber

497715


Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    111.0 mm
  • Toplam Çap
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 10.0 mm 10.0 mm Steel;Rubber

497721


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M3
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 15.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497725


Stok Seviyeleri
3184 Stokta
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 20.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497726


Stok Seviyeleri
11340 Stokta
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 25.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497730


Stok Seviyeleri
2880 Stokta
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 30.0 mm 35.0 mm Steel;Rubber

497734


Stok Seviyeleri
2361 Stokta
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
  • Toplam Çap
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 50.0 mm 45.0 mm Steel;Rubber

497738


Stok Seviyeleri
43 Stokta
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
  • Toplam Çap
    50.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 10.0 mm 10.0 mm Steel;Rubber

497743


Stok Seviyeleri
14560 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016930090
Titreşimli Montaj 15.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497747


Stok Seviyeleri
5206 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790