Menü Arama

Titreşimli Montaj Round M6 Steel;Rubber

Doğal Çinko Kaplama Çelik, Siyah Ağır Hizmet Tipi Titreşim Yatakları, titreşim kontrolü sağlar ve gürültüyü azaltır. Titreşime karşı yalıtım gerektiren her türlü uygulamada kullanılabilir.
Ürün kodu:

497708

182 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
35 + 77,2435 TL
Standart paket: 35

Şunun katları halinde sipariş ver: 35

Toplam fiyat:

2.703,52 TL

35 x 77,2435 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Biçim Round
Montaj Yöntemi Threaded
Yönelim Erkek-Erkek
Diş Boyutu M6
Male thread length 20.0 mm
Taban Çapı 11.1 mm
Taban Yüksekliği 12.7 mm
Taban Malzemesi Rubber;Steel
Tam Malzeme Steel;Rubber
GTIP Numarası 4016999790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin