Menü Arama

Titreşimli Montaj M16 100.0 mm 50.0 mm Steel

Çinko Kaplama Çelik, Siyah Ağır Hizmet Tipi Titreşim Yatakları, titreşim kontrolü sağlar ve gürültüyü azaltır. Titreşime karşı yalıtım gerektiren her türlü uygulamada kullanılabilir.
Ürün kodu:

497742

112 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
8 + 1.026,6191 TL
Standart paket: 8

Şunun katları halinde sipariş ver: 8

Toplam fiyat:

8.212,95 TL

8 x 1.026,6191 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Biçim Round
Montaj Yöntemi Threaded
Yönelim Dişi-Dişi
Diş Boyutu M16
Female thread length 16.0 mm
Taban Çapı 25.0 mm
Taban Yüksekliği 15.0 mm
Toplam Çap 100.0 mm
Taban Malzemesi Rubber;Steel
Tam Malzeme Steel;Rubber
GTIP Numarası 4016999790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin