Menü Arama

Titreşimli Montaj Round M8 Steel;Rubber

Doğal Çinko Kaplama Çelik, Siyah Ağır Hizmet Tipi Titreşim Yatakları, titreşim kontrolü sağlar ve gürültüyü azaltır. Titreşime karşı yalıtım gerektiren her türlü uygulamada kullanılabilir.
Ürün kodu:

497754

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 + 94,6113 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

1.892,23 TL

20 x 94,6113 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Biçim Round
Montaj Yöntemi Threaded
Yönelim Dişi-Erkek
Diş Boyutu M8
Male thread length 25.0 mm
Female thread length 8.0 mm
Taban Yüksekliği 30.0 mm
Taban Malzemesi Rubber;Steel
Tam Malzeme Steel;Rubber
GTIP Numarası 4016999790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin