Menü Arama

Titreşimli Montaj Round M6 Steel;Rubber

Doğal Çinko Kaplama Çelik, Siyah Ağır Hizmet Tipi Titreşim Yatakları, titreşim kontrolü sağlar ve gürültüyü azaltır. Titreşime karşı yalıtım gerektiren her türlü uygulamada kullanılabilir.
Ürün kodu:

497795

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
35 + 49,2247 TL
Standart paket: 35

Şunun katları halinde sipariş ver: 35

Toplam fiyat:

1.722,86 TL

35 x 49,2247 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Biçim Round
Montaj Yöntemi Threaded
Yönelim Dişi
Diş Boyutu M6
Female thread length 6.0 mm
Taban Çapı 25.0 mm
Taban Yüksekliği 20.0 mm
Taban Malzemesi Rubber;Steel
Tam Malzeme Steel;Rubber
GTIP Numarası 4016930090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin