Menü Arama

Titreşimli Montaj Round M4 Rubber;Steel

Siyah Doğal Kauçuk, Ağır Hizmet Tipi Titreşim Yatakları titreşim kontrolü sağlar ve gürültüyü azaltır. Titreşime karşı yalıtım gerektiren her türlü uygulamada kullanılabilir.
Ürün kodu:

SDD-DIA-1530-M4

1620 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 83,6879 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

8.368,79 TL

100 x 83,6879 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Biçim Round
Montaj Yöntemi Threaded
Yönelim Dişi-Erkek
Diş Boyutu M4
Male thread length 15.0 mm
Female thread length 4.0 mm
Taban Yüksekliği 25.0 mm
Taban Malzemesi Rubber
Tam Malzeme Natural Rubber;Steel
Renk Black
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin