Sertleştirilmiş İçi Boş Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Ağırlığın düşürülmesi ancak yapısal bütünlüğün korunması gerektiğinde doğrusal burçlarla birlikte kullanılır. Ağırlığın düşürülmesi daha fazla verim, daha az enerji kullanımı ve daha yüksek hareket kabiliyeti sağlar.
Tasarımı sayesinde sıvılar, gazlar ve elektrik telleri, merkezinden geçebilir. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve doğru dönme hareketi sağlar.
Yüksek sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren uygulamaların yanı sıra endüstriyel makineler, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağırlığın düşürülmesinin önemli olduğu durumlarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
5050.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
5600.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
5750.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
5850.0
|
|||
| 140 Stokta |
0.4
|
16.0
|
|
400.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
4850.0
|
|||
| 40 Stokta |
0.4
|
16.0
|
|
1050.0
|
|||
| 80 Stokta |
0.4
|
16.0
|
|
750.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
5900.0
|
|||
| 202 Stokta |
0.4
|
16.0
|
|
300.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
5400.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
5950.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
4350.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
16.0
|
|
250.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
4600.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
5700.0
|
|||
| 80 Stokta |
0.4
|
16.0
|
|
700.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
5250.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
5450.0
|
|||
| 404 Stokta |
0.4
|
16.0
|
|
150.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin