Menü Arama

Sertleştirilmiş İçi Boş Şaft 12.0 3650.0 0.4 Steel

12Ø Sertleştirilmiş İçi Boş Şaft, doğrusal bilyeli burçlarla kullanım için tasarlanmış olup pürüzsüz ve hassas döner hareket sağlar. İçi boş tasarımı sayesinde, ağırlığın düşürülmesi gereken durumlar için ideal olup daha yüksek verimlilik, daha düşük enerji kullanımı ve daha fazla hareket kabiliyeti sunar. Karbon Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20286675

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 5.290,4425 TL
10 + 4.761,4875 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

5.290,44 TL

1 x 5.290,4425 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 12.0
l1 3650.0
d2 4.0
Depth of hardness min 0.4
Malzeme Steel
GTIP Numarası 7304318099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin