Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: TPE, , LDPERenk: Blue, , RedMalzeme Tutuşabilirlik Standardı: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | H | Diş Boyutu | Renk | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7877 TL - 1,2254 TL | 15098 Stokta |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Red
|
||
0,4897 TL - 0,7618 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
Red
|
||
1,369 TL - 2,1295 TL | 100 Stokta |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
Red
|
||
0,8703 TL - 1,3539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Red
|
||
1,9531 TL - 3,0382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Red
|
||
1,0356 TL - 1,6109 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16 x 18
|
Red
|
||
0,8438 TL - 1,3126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1/4''
|
Blue
|
||
3,095 TL - 4,8144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1"
|
Blue
|
||
1,8499 TL - 2,8776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
3/4 "
|
Blue
|
||
1,1742 TL - 1,8266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M14
|
Blue
|
||
1,1093 TL - 1,7256 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
7/16 x 20
|
Blue
|
||
1,2155 TL - 1,8909 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1/2 X 20
|
Blue
|
||
3,6703 TL - 5,7094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.7/16 x 12
|
Blue
|
||
2,6376 TL - 4,103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.3/16 x 12
|
Blue
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.