Menü Arama

Çeyrek Dönüşlü Kilit Benzer Anahtarlı 16.5 mm 33.0 mm Natural

Silindir Kilitli Milli Sürgüler, arka tarafta çerçeve veya tutucuya geçerek kilitlenen bir döner mille (kastanyola) pano ve kapılarınızı kilitlemek ve emniyete almak için tasarlanmıştır. Benzer anahtarlı olup iki ana anahtarla sağlanır. Krom kaplamadır.
Ürün kodu:

05010530E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Mil Uzunluğu 33.0 mm
Kavrama Aralığı 16.5 mm
Hazne Yüksekliği 16.5 mm
Anahtar Tipi Benzer Anahtarlı
Renk Natural
Bitir Chrome Plated
Mil Malzemesi Steel
Rotasyon 180 °
Montaj Yönelimi Universal
Dahil Two keys supplied with each latch
GTIP Numarası 7907000090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin