Silindir Kilitler, çeyrek tur dönüşle çalışan bir döner mille pano ve kapılarınıza erişim kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır.
Aletsiz kurulumla hızlı ve kolay montaj sunan bu kilitler yaygın kalınlıktaki kapılara monte edilebilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.
Bu ürünlerün sunulduğun Kilit Tipi seçenekleri: Master Anahtar, Benzer Anahtarlı, Farklı Anahtarlı.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Hazne Yüksekliği | Anahtar Tipi | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|
276,7761 TL - 276,7761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Oluklu Anahtar
|
||
276,7761 TL - 276,7761 TL | 390 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Oluklu Anahtar
|
||
286,8595 TL - 286,8595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Oluklu Anahtar
|
||
291,8492 TL - 291,8492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Oluklu Anahtar
|
||
291,8492 TL - 350,219 TL | 12 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Oluklu Anahtar
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
62,2393 TL - 96,8167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Paslanmaz Toz Kapaklı Birbirini Açmaz
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
71,6327 TL - 111,4284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Paslanmaz Toz Kapaklı Birbirini Açmaz
|
||
2565 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Çıkarılmaz Anahtar
|
|||
40 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
342 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
1551 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
1400 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
105,8762 TL - 117,6403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
||
20 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
3 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
86,8796 TL - 96,533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
||
22 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin