Menü Arama

Çeyrek Dönüşlü Kilit Master Anahtar 45.0 mm 8.0 mm Silver

Milli Sürgüler, döner mille (kastanyola) pano ve kapılarınıza erişimi kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır. Mil, arka tarafta çerçeve veya tutucuya geçerek kilitlenir. Bu kilitler aletsiz kurulduklarından hızlı ve kolay takılır. Yaygın kalınlıktaki kapılara takılabilir ve hafif kapı uygulamaları için idealdir.
Ürün kodu:

063110461E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 117,6403 TL
5 + 105,8762 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

117,64 TL

1 x 117,6403 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kavrama Uzunluğu 8.0 mm
Kavrama Aralığı 8.0 mm
Hazne Yüksekliği 20.0 mm
Anahtar Tipi Master Anahtar
Kilit Tipi Master Anahtar
Renk Silver
Bitir Chrome Plated
Tam Malzeme Die Cast Zinc Alloy
Mil Malzemesi Steel
Montaj Yönelimi Universal
Dahil Two keys supplied with each latch
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin