Menü Arama

Çeyrek Dönüşlü Kilit Eurokey (5333) 45.0 mm 14.0 mm Natural

Milli Sürgüler, döner mille (kastanyola) pano ve kapılarınıza erişimi kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır. Mil, arka tarafta çerçeve veya tutucuya geçerek kilitlenir. Bu kilitler aletsiz kurulduklarından hızlı ve kolay takılır. Yaygın kalınlıktaki kapılara takılabilir ve hafif kapı uygulamaları için idealdir.
Ürün kodu:

063110539E

277 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kavrama Uzunluğu 14.0 mm
Kavrama Aralığı 14.0 mm
Hazne Yüksekliği 20.0 mm
Anahtar Tipi Eurokey (5333)
Kilit Tipi Keyed Alike
Renk Natural
Bitir Chrome Plated
Tam Malzeme Die Cast Zinc Alloy
Mil Malzemesi Steel
Montaj Yönelimi Universal
Dahil Two keys supplied with each latch
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin