Menü Arama

Çeyrek Dönüşlü Kilit Master Anahtar 45.0 mm 8.0 mm Black

Milli Sürgüler, döner mille (kastanyola) pano ve kapılarınıza erişimi kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır. Mil, arka tarafta çerçeve veya tutucuya geçerek kilitlenir. Bu kilitler aletsiz kurulduklarından hızlı ve kolay takılır. Yaygın kalınlıktaki kapılara takılabilir ve hafif kapı uygulamaları için idealdir.
Ürün kodu:

063120461E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kavrama Uzunluğu 8.0 mm
Kavrama Aralığı 8.0 mm
Hazne Yüksekliği 20.0 mm
Anahtar Tipi Master Anahtar
Kilit Tipi Master Key
Renk Black
Bitir Powder Coated
Tam Malzeme Die Cast Zinc Alloy
Mil Malzemesi Steel
Montaj Yönelimi Universal
Dahil Two keys supplied with each latch
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin